何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SDP8304

概要

SDP8304/8314シリーズは、可視環境光の影響を最小限に抑える、サイドルッキングの黒いプラスチックパッケージに成形された、高速ICから構成されています。検出器はシュミットトリガを内蔵し、パルスを形成し、ノイズ耐性ヒステリシスを実現します。出力立ち上がり時間と立ち下がり時間は、入射光の変化率とは無関係です。検出器の感度は、内部で温度補正されています。出力ステージは、オープンコレクタNPNトランジスタです。この構成により、センサとVcc電源以外の供給電圧によって駆動する回路素子とのインターフェースが可能になります。その他の出力設定オプションについては、SDP8004/8014とSDP8604/8614を参照してください。

デバイス極性

  • バッファ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はHIになる
  • インバータ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はLOになる
シリーズ オプトシュミット検知器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SDP8304/8314シリーズ オプトシュミット赤外線エンコーダ検出器 カタログ情報 カタログ情報 英語 530KB

SDP8304製品を閲覧する

製品 出力 出力ロジック 投入閾値照射 角度応答(度)
SDP8304-301 オープンコレクタ バッファ 0.37mW/cm²(最大) 50

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink