何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD5620

概要

SD5620/5630シリーズは、TO-46メタル缶パッケージに実装された、シングルチップのオプトシュミットIC検知器の系列です。この光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、 プルアップ抵抗 10 kΩ(ノミナル)付き NPN 出力トランジスタで構成されます。出力立ち上がり時間と立ち下がり時間は、入射光の変化率とは無関係です。検出器の感度は、内部で温度補正されています。TO-46パッケージは、厳しい環境での動作に最適です。

デバイス極性

  • バッファ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はHIになる
  • インバータ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はLOになる
シリーズ オプトシュミット検知器 - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SD5620/5630シリーズ オプトシュミット赤外線エンコーダ検出器 カタログ情報 カタログ情報 英語 547KB

SD5620 製品を閲覧する

製品 出力 出力ロジック 投入閾値照射 角度応答(度)
SD5620-001 10kΩプルアップ バッファ 0.25 mW/cm² 12
SD5620-002 10kΩプルアップ バッファ 0.13mW/cm²(最大) 12

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink