何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD5610

概要

SD5600/5610シリーズは、TO-46メタル缶パッケージに実装された、シングルチップのオプトシュミットIC検知器の系列です。この光検知器はフォトダイオード、アンプ、電圧レギュレータ、シュミットトリガ、 プルアップ抵抗 10 kΩ(ノミナル)付き NPN 出力トランジスタで構成されます。出力立ち上がり時間と立ち下がり時間は、入射光の変化率とは無関係です。検出器の感度は、内部で温度補正されています。TO-46パッケージは、厳しい環境での動作に最適です。

デバイス極性

  • バッファ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はHIになる
  • インバータ: 入射光強度が投入しきい値レベルを超える場合、出力はLOになる
 オプトシュミット検出器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SD5600/5610シリーズ オプトシュミット赤外線エンコーダ検出器 カタログ情報 カタログ情報 英語 539KB

SD5610製品を閲覧する

製品 出力 出力ロジック 投入閾値照射 角度応答(度)
SD5610-001 10kΩプルアップ インバータ 2.5mW/cm²(最大) 12

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink