何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルCSLシリーズ ミニチュア、オープンループ電流センサには、SS490シリーズ ミニチュア レシオメトリックリニアホール効果センサ(MRL™)が含まれます。センシング素子は、印刷回路基板に取り付け可能なプラスティックパッケージに封入されています。電流センサはセンサ、集光器、ハウジングで構成されています。これらのセンサはレシオメトリック式です。
シリーズオープンループ電流センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
CSLSシリーズ ミニチュアワイヤードオープンループ電流センサ データシート 英語 169KB
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

CSLSシリーズ製品を閲覧する

製品 製品タイプ 取付け 動作電流 検出電流レンジ
CSLS6B60 誘導アナログ 3ピンPCB ±60 A

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink