何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オープンループ電流センサのCSCA-Aシリーズは、ホール効果デバイス(HED)が印加される磁界の振幅および位相に関連した出力電圧を直線的に発生するという、ホール効果の原理に基づいています。

一次導体に流れる電流は、導体の周囲に回転磁界を発生させます。この磁界は、磁気感応素材のコアによるコレクタで、このコアのギャップに集中されます。HEDは、このコアギャップにあります。したがって、HED出力は、一次電流の振幅および位相に正比例します。

HED出力は、CSCA-Aシリーズセンサによって、一次電流に対する定義済みの出力感度が提供されるように、ゲインおよびオフセットの較正用に調整されます。

シリーズオープンループ電流センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
電流センサ 製品ラインナップガイド 英語 870KB
電流センサ 製品レンジガイド 英語 885KB

CSCA-Aシリーズ製品を閲覧する

製品 製品タイプ 取付け 動作電流 検出電流レンジ
CSCA0050A000B15B01 誘導アナログ Molex タイプコネクタ 25℃で50A RMSノミナル ±150 A
CSCA0100A000B15B01 誘導アナログ Molex タイプコネクタ 25℃で100A RMSノミナル ±300 A
CSCA0200A000B15B01 誘導アナログ Molex タイプコネクタ 25℃で200A RMSノミナル ±600 A
CSCA0300A000B15B01 誘導アナログ Molex タイプコネクタ 25℃で300A RMSノミナル ±900 A
CSCA0400A000B15B01 誘導アナログ Molex タイプコネクタ 25℃で400A RMSノミナル ±900 A
CSCA0500A000B15B01 誘導アナログ Molex タイプコネクタ 25℃で500A RMSノミナル ±900 A
CSCA0600A000B15B01 誘導アナログ Molex タイプコネクタ 25℃で600A RMSノミナル ±900 A

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink