何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455Rシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB

2455Rシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455R 00010444 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
2455R 00980166 立ち上がりでクローズ 78.9℃ [174℉] 96.7℃ [206℉]
2455R 01570038 立ち上がりでオープン 104.4℃ [220℉] 82.2℃ [180℉]
2455R 01580037 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 41.7℃ [107℉]
2455R 05020001 立ち上がりでオープン 68.3℃ [155℉] 54.4℃ [130℉]
2455R 80821016 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 65.0℃ [149℉]
2455R 81000452 立ち上がりでクローズ 80.0℃ [176℉] 100.0℃ [212℉]
2455R 82090072 立ち上がりでオープン 140.0℃ [284℉] 110.0℃ [230℉]
2455R 82800055 立ち上がりでオープン 121.7℃ [251℉] 99.4℃ [211℉]
2455R 87530002 立ち上がりでクローズ 107.2℃ [225℉](最大) 50.0 ℃ [122 ℉](最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink