何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの磁気抵抗センサIC(集積回路)標準電源シリーズは感度が高いデバイスで、標準電源(一般的に3 Vdc~24 Vdc)のアプリケーションで大きなエアギャップまたは小さな磁界に対応する高耐久性と高信頼性のスピードまたはポジションセンサを必要とされる製造業者のために設計されています。リードスイッチやその他の磁気センサとは異なり、ハネウェルのソリッドステート設計は最大11ガウスの超高感度を実現し、標準電源アプリケーションではクラス最高感度のセンサです。

標準電源シリーズの磁気抵抗センサICはセンサに対して平行方向に印加した場合、N極またはS極のいずれかに反応します。磁石の極性を特定する必要がなくなり、取付けの簡素化とシステムコストの低減を実現できます。

標準パワーシリーズ オムニポーラセンサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
標準電源シリーズ 磁気抵抗センサIC データシート データシート 英語 606KB
標準電源シリーズ磁気抵抗センサIC 取付説明書 英語 575KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
標準電源シリーズ磁気抵抗センサIC アプリケーションノート 英語 370KB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
注入ポンプ内のセンサ アプリケーションノート 英語 2MB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 495KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 190KB

標準パワーシリーズ製品を閲覧する

製品 動作ポイント パッケージタイプ
SM351RT 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM353RT 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM451R 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋
SM453R 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink