何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SL353シリーズセンサIC (集積回路) は永久磁石、電磁石の磁界により動作する、小型で多目的のデジタルホール効果デバイスです。当シリーズの高感度デバイスは、幅広い種類の低消費電力が必要とされるアプリケーションに適合するよう設計されています。

SL353シリーズはN/S両極に反応するため、磁石の極性を特定する必要がなくなり、取り付けの簡素化とシステムコストの低減を実現できます。

この低パワーセンシングデバイスは、BiCMOS (バイポーラ相補型金属酸化膜半導体) テクノロジー、および短時間だけ電源をオンにするタイミング回路を採用しています。この回路により、残りの時間(デューティサイクル)は電源をオフにできるため、平均消費電流を劇的に削減できます。

両製品とも2.2 Vという低い供給電圧で作動するため、省エネルギーの面でも優れています。

プッシュプル出力にはプルアップ抵抗が不要なため、極めて低い電流レベルでの動作が可能になり、コストと電流消費の低減につながります。

SL353シリーズは2種類のデューティサイクルに対応しており、多様なアプリケーションでの使用が可能です。

  • SL353HT:高デューティサイクル (13% 標準) は、高速スイッチングおよび標準的なホール効果センサICより低い電流 (0.33 mA標準)を必要とするアプリケーション用です。
  • SL353LT:超低デューティサイクル (0.013% 標準) は、極めて低い電流ドレイン (1.8 µA 標準)を必要とし 、高速スイッチングを必要としないアプリケーションで使用することによって、バッテリー寿命を延ばすことができます。

SL353の標準動作ポイントは、25 °C [77 °F] で±60ガウスです。

当センサは、SOT-23自動ピック&プレースに対応したテープ&リール(3000個/リール)のサブミニチュアSOT-23表面実装パッケージでの提供となります。

マイクロパワー シリーズ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SL353シリーズ マイクロパワー オムニポーラデジタルホール効果センサIC データシート データシート 英語 546KB
50061206:SL353シリーズ マイクロパワー オムニポーラデジタルホール効果センサIC インストールガイド  取付説明書 英語 381KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

マイクロパワー SL353シリーズ製品を閲覧する

製品 デューティーサイクル パッケージタイプ 供給電圧
SL353HT 高:13%(標準) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 最小 2.2 VDC、標準 2.8 VDC、最大 5.5 VDC
SL353LT 超低:0.013%(標準) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 最小 2.2 VDC、標準 2.8 VDC、最大 5.5 VDC

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink