何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SS351AT、SS451A、SS551ATセンサは、永久磁石や電磁石の磁界で動作する、小型、多目的用途のデジタルホール効果デバイスです。N極とS極との極性切換えに対応するよう設計されています。

これらのオムニポーラセンサは、幅広い潜在的アプリケーション向けに設計された、感度が高くフレキシブルなデバイスです。SS351AT、SS451A、SS551ATは、25°C [77°F]で85 Gの標準的な動作ポイントを持ちます。当シリーズの製品はN/S両極に反応するため、磁石の極性を特定する必要が無く、インストールを容易にし、システムコストの削減が可能です。

これらのセンサは、次の3つのパッケージスタイルでご用意しています。SS351ATはサブミニチュアSOT-23表面実装パッケージで、SS451Aはリード付きフラットTO-92スタイルパッケージ、SS551ATはSOT-89B表面実装パッケージでご利用いただけます。SS351ATはコンパクトサイズのためPCB上に占めるスペースが小さく、小型アセンブリにも使用できます。その3Vdcという容量によって、低電圧アプリケーションにも使用でき、エネルギー効率を高めます。

SS351ATはテープ&リールで提供されています(3000ユニット/リール)。SS451Aはバルクパッケージで提供されています(1000ユニット/バッグ)。SS551ATはテープ&リールで提供されています(1000ユニット/リール)。

、、センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS351AT、SS451A、SS551ATオムニポーラ デジタルホール効果センサIC データシート 英語 494KB
SS351AT/SS451A/SS551ATオムニポーラホール効果デジタルポジションセンサ 取付説明書 英語 423KB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

SS351AT、SS451A、SS551AT製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
SS351AT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 標準85 G(-40°C 〜 150°C)
SS451A フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 標準85 G(-40°C 〜 150°C)
SS551AT SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール 標準85 G(-40°C 〜 150°C)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink