何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2SS52Mシリーズ デジタル磁気抵抗センサは、オムニポーラ、ソリッドステートセンサで、内蔵型磁気抵抗ブリッジがシリコン上に統合され、プラスティックパッケージ内に封入されています。集積回路にはバンドギャップレギュレータとデジタル出力も入っており、超低磁場にも対応します。これらセンサICはセンサICに対して平行に加えた場合、磁極のN極またはS極のどちらでも操作します。極性を特定する必要はなく、単一極アプリケーションでインストールが簡素化され、磁気用途を交代して分解能が2倍になります。これらの小型で高感度のオムニポーラ装置は、フローメータ、モーターRPM、シリンダ位置決めのセンシングに人気のビルディングブロックです。

シリーズ デジタル磁気抵抗センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
2SS52Mシリーズ デジタル磁気抵抗センサIC データシート 英語 610KB
SS552MTシリーズ 表面実装センサ 取付説明書 英語 216KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
磁気抵抗センサ:位置およびソリッドステート感知 アプリケーションノート 英語 172KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

2SS52Mシリーズ製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
2SS52M Uパック ストレートリード、1000ユニット/袋 最大25 G(-40°C 〜 150°C)
2SS52M-S U-パック 表面実装、1000ユニット/袋 最大25 G(-40°C 〜 150°C)
2SS52M-T2 Uパック フォーミングリード、5000ユニット/Ammo Packテープ(箱入り) 最大25 G(-40°C 〜 150°C)
2SS52M-T3 Uパック ストレートリード、5000ユニット/Ammo Packテープ(箱入り) 最大25 G(-40°C 〜 150°C)
SS552MT SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール 最大25 G(-40°C 〜 150°C)