何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデル1800は、高精度回転トランス トルクセンサのラインは長期耐久性テスト実行の取り付けテストに最適です。信号伝達の非接触特質により、メンテナンスの必要性がなくなりました。高信号出力の高過負荷保護により、センサへの損傷防止に役立ちます。キャリア周波数励起は、信号/雑音排除性の増大、スピードセンサ、フットマウントオプションのアクセサリを提供します。

モデル1800非増幅型シャフトトルクトランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル1804-1807回転トルクトランスデューサ データシート データシート 英語 237KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
デジタルテレメトリー回転トルク用 アプリケーションノート 英語 4MB

モデル1800製品を閲覧する

製品 トルク範囲 出力 トルクタイプ 精度
1804-100 100 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-1K 1000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-200 200 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-2K 2000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-500 500 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1805-10K 10000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1804-2K 2000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%
1805-5K 5000 in-lb ±2 mV/V(ノミナル) ロータリー ±0.07%

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink