RTYシリーズホール効果回転ポジションセンサは、運輸・工業の厳しいアプリケーションで非接触センシングを実現し、競争価格でお求めいただけます。
これらシャフト作動製品は次の2つのバージョンでご利用いただけます:レバー付きまたは無しの統合シャフト。レバーの使用により、アプリケーションに必要な機械的結合の数を減らすことができ、顧客ソリューション全体のコスト低減につながります。
これらの製品は磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定の動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。アクチュエータの回転によってICに対する磁石の相対位置が変わり、その結果生じる磁束密度の変化を線形出力に変換します。
調整・保護回路と共に、IC は IP69K 規格の堅牢なパッケージに封印されており、最も厳しい環境でも耐性を発揮します。
50°~360°の8つの動作範囲は移動距離に対する許容度が大きく、多くの一般的なアプリケーションで使用できます。低電圧および高電圧のバージョンは、4.5 Vdc〜30 Vdc の入力電圧範囲をカバーします。
業界最高レベルを誇るハネウェルの研究開発力により、お客さまに実績ある品質とサポートを提供します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ポジションセンサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 617KB |
---|---|---|---|
RTYシリーズおよびRTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ | データシート | 英語 | 2MB |
50069443:RTYシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ 取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 552KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
RPNシリーズホール効果回転ポジションセンサ製品型番体系 | 製品型番体系図 | 英語 | 98KB |
RTYシリーズおよびRTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 178KB |
大型建設車両用ペダル位置センシング | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | 動作範囲 | 供給電圧 | 出力信号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTY050HVEAX | 50° (±25°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTY050HVNAX | 50° (±25°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTY050LVEAX | 50° (±25°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTY050LVNAX | 50° (±25°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTY060HVEAX | 60° (±30°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTY060HVNAX | 60° (±30°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTY060LVEAX | 60° (±30°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTY060LVNAX | 60° (±30°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTY070HVEAX | 70° (±35°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTY070HVNAX | 70° (±35°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック |