RTY シリーズホール効果回転ポジションセンサは、運輸・工業の厳しいアプリケーションで非接触センシングを提供し、競争価格でお求めいただけます。
これらの製品は磁石をセンサ本体から分離させて、ひとつ上のレベルの非接触センシングを実現します。アクチュエータシャフトがないためで、半径方向力が原因で起きるベアリングの摩損がありません。露出または格納磁気からご利用いただけます。
これらの製品は磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定の動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。アクチュエータの回転によってICに対する磁石の相対位置が変わり、その結果生じる磁束密度の変化を線形出力に変換します。
調整・保護回路と共に、IC は IP69K 規格の堅牢なパッケージに封印されており、最も厳しい環境でも耐性を発揮します。
50°~360° の 9 つの動作範囲は移動距離に対する許容度が大きく、多くの一般的なアプリケーションで使用できます。低電圧および高電圧のバージョンは、4.5 Vdc〜30 Vdc の入力電圧範囲をカバーします。
業界最高レベルを誇るハネウェルの研究開発力により、お客さまに実績ある品質とサポートを提供します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
RTYシリーズおよびRTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
32307666:RTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ インストールガイド | 取付説明書 | 英語 | 496KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
RTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ製品型番体系図 | 製品型番体系図 | 英語 | 549KB |
RTYシリーズおよびRTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 178KB |
大型建設車両用ペダル位置センシング | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | 動作範囲 | 供給電圧 | 出力信号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTP050HVEAA | 50° (±25°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTP050HVNAA | 50° (±25°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTP050LVEAA | 50° (±25°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTP050LVNAA | 50° (±25°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTP060HVEAA | 60° (±30°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTP060HVNAA | 60° (±30°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTP060LVEAA | 60° (±30°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTP060LVNAA | 60° (±30°) | 5 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック | ||||
RTP070HVEAA | 70° (±35°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック | ||||
RTP070HVNAA | 70° (±35°) | 10 Vdc〜30 Vdc | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック |