何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HRS100シリーズは、角度位置情報を提供するために、ホール効果技術を使用します。機械式ワイパーアセンブリの代わりに磁気結合情報を使用し、過酷な環境下(温度、振動、ディザ、湿度、汚れを含む)で長寿命、コスト効果の高いソリューションを実現します。

HRS100シリーズは、直径9.5 mm [0.375 in]のブッシュと直径6.35 mm[0.25 in]のスロットシャフトを備えた金属製のハウジングにパッケージされています。端子は、ソルダラグやフライングリード線のいずれかです。

非接触型ホール効果ポジションセンサ、 - ハネウェル


文書


HRSシリーズ製品を閲覧する

製品 機械的回転角度 端子タイプ 出力電圧
HRS100SSAB090 90 ° ±2° ストレートソルダラグ 5%〜95% の適用VDD、概算値(プログラム可能)
HRS100SSAB180 180 ° ±2° ストレートソルダラグ 5%〜95% の適用VDD、概算値(プログラム可能)
HRS100SWAB090 90 ° ±2° フライングワイヤリード 5%〜95% の適用VDD、概算値(プログラム可能)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink