精密な位置性能。ハネウェルは、さまざまな操作環境やアプリケーションのニーズに対応するフルラインのポジションセンサを提供しており、すべて頑強で、高性能、長寿命を実現する構造となっています。
- ハネウェルSMARTポジションセンサ(優れた測定、精度、信頼性、判断)は高精度な運動制御を可能にし、動作効率と安全性を高めます。移動物体に取り付けられた磁石の直線、角度、回転運動を測定し、非接触設計によって機械的な故障の原因となるメカニズムがなく、摩損を減らし、信頼性や耐久性を改善してダウンタイムを最小限に抑えます。設置が簡単で、セットアップコストも削減します。
- ハネウェルの非接触ホール効果センサは、ソリッドステート ホール効果ICを利用して磁界の存在や中断に反応し、アクチュエータ軸の回転運動を感知し、比例する数値を出力します。IC、回路、磁石は一体型コネクタで通電しており、過酷な条件下での作業に最適です。その他の利点:動作範囲360度の多重回転、低トルク作動、磨損を大幅に減らしたメカニズム。
- レゾルバは回転および角度絶対位置センサで、厳しい環境条件で360°検出、強化精度、解像度、繰り返し性の非接触測定を実行します。レゾルバは本来、放射線硬化され、高耐性のEMC(電磁環境両立性)性能を実現します。
- T&Mトルクトランスデューサは、半世紀にわたる測定における品質および精度の伝統を有しています。ハネウェルは、回転およびリアクションの両トルクトランスデューサの改良およびカスタマイズに数十年を費やしてきました。広範囲に及ぶ弊社の製品ラインはこの献身度を反映しており、無類のアプリケーションと機械的柔軟性を特長とする多様な製品を提供しています。個別の製品に何千もの改良が加えられており、ハネウェルの高品質なカスタムデザインソリューションなら、ベーシックトルクテレメトリーから高度デジタル測定まで、貴社のアプリケーションに適した製品が見つかります。
- T&M加速度計にはミニチュアトランスデューサ、バイアキシャルおよびトライアキシャル測定および特殊潜水可能装置を含むフルレンジの構成を含み、ねじタイプ、ボルトマウント、エポキシなど多数の取り付け方法でご利用いただけます。そのほか、ハネウェルは歪みゲージおよびピエゾ圧電技術の両方を提供し、市場で最も頑丈な製品ラインです。ハネウェルの加速度計は過負荷でも存続するように設計され、最も極端な温度状況でも機能します。
- T&M LVDTは、シングルおよびマルチポイントの産業向けゲージアプリケーションに共通した要件を満たすように設計されています。これには、研究および科学機関のラボで頻繁に使用される、多様な微少変位測定機器が含まれます。ハネウェルの変位トランスデューサ製品は、それぞれが完全なパッケージとして設計され、お客様がトランスデューサを実装するために追加コンポーネントを特定、購入、取り付けする必要性がありません。頑強なステンレススチール構造と入手可能な水中用コネクタがLVDTラインに付加価値を加え、確実にニーズを満足します。
必要な製品が見つかりませんか?カスタムオプションをご利用いただけます。貴社のニーズをお聞かせください。