何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

ハネウェルのミニチュアロードセルは、限られたスペースまたは狭い隙間を有するシステムに収まるよう設計されています。モデル 53 ひずみフォイルゲージトランスデューサは、コスト効果の高い実稼働およびテストアプリケーション(プレスキャリブレーションなど)用に設計されています。50000 lb または200,000 N までの圧縮力を測定できるこのモデルは、0.25 % フルスケールの最大非直線性を達成します。

精密ゲージ技術およびステンレススチール構造により、厳しい動作条件下で優れた長期安定性および信頼性を提供します。独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。

モデル53ミニチュア ステンレススチールロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル53 経済的なロードセル データシート データシート 英語 397KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル53製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-0238-05 500 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0238-07 1000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0238-10 2000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0239-04 5000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0239-08 10000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0240-02 20000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール
060-0241-04 50000 lb 圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.60%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink