何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのミニチュアロードセルは、限られたスペースまたは狭い隙間を有するシステムに収まるよう設計されています。モデル31シリーズは、ハネウェル最高の精度と堅牢性を備え、50gから 10000lbまたは0.5Nから50kNの張力と圧縮荷重力の両方を、フルスケールで0.15%~0.25%の高い精度で測定するように設計されたミニチュアロードセルです。

全溶接のステンレススチール構造は、軸外荷重の影響を排除または最小限に減らすように設計されています。水中のアプリケーション用に完全溶接が可能です。コスト効果の高い実稼働およびテストアプリケーション(プレスキャリブレーションなど)用に設計された、モデル53ひずみフォイルゲージトランスデューサも提供しています。50000lbまたは200kNまでの圧縮力を測定できるこのモデルは、フルスケールで0.25%の最大非直線性を達成します。精密ゲージ技術およびステンレススチール構造により、厳しい動作条件下で優れた長期安定性および信頼性を提供します。

特徴

  • 直径12.7mm~35.05mm、高さ11.43mm~38.1mmのミニチュアサイズ
  • 荷重測定範囲: 50g~10000lbs、0.5N~5kN、5lbs~50000lbs
  • ステンレススチール構造、水中のアプリケーションで使用可能な全溶接オプション
  • 0.15%~0.25%フルスケール精度
  • mV/V 出力
ミニチュアステンレススチール ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル31高サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 347KB
モデル31低サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 342KB
モデル31中サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 411KB
モデル31e高サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 233KB
モデル31e低サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 217KB
モデル31e中サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 271KB
モデル34ミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 251KB
モデル53 経済的なロードセル データシート データシート 英語 397KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink