何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3500シリーズは単極、単投スイッチで、 スナップアクション バイメタルディスクで起動します。これらはMIL-PRF-24236の要件を満たす、あるいは超えるもので、軍用および民間航空機のアプリケーション用に設計されています。QPLに記載されていません(3MS1 QPLシリーズ参照)。ケースは、ターミナル接合部でガラスと金属シールで密封されたスチールハウジングを形成するよう、レーザー溶接されています。温度校正は工場でプレセットされており、各装置は熱的および機械的検査を受けています。温度上昇時に、開くまたは閉じるために利用できます。
3500シリーズ高信頼性サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
精密完全密閉型サーモスタット上のはんだ付け線リード 取付説明書 英語 57KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

3500シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 動作温度 オープン温度 クローズ温度
3500 00040010 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 120.0℃ [248℉] 100.0℃ [212℉]
3500 00060116 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 10.0℃ [50℉]
3500 00070211 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00080165 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 60.0℃ [140℉] 47.8℃ [118℉]
3500 00100005 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 51.7℃ [125℉] 62.8℃ [145℉]
3500 00120120 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 130.0℃ [266℉] 117.8℃ [244℉]
3500 00150006 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 74.4℃ [166℉] 80.0℃ [176℉]
3500 00180049 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3500 00270004 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 95.0℃ [203℉]
3500 00290074 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 35.6℃ [96℉] 10.0℃ [50℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink