3153 00010044
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
15.6℃ [60℉](最大) |
4.4 ℃ [40 ℉](最小) |
|
|
3153 00010137
|
|
立ち上がりでクローズ |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
12.8℃ [55℉] |
18.3℃ [65℉] |
|
|
3153 00090035
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
65.6℃ [150℉] |
48.9℃ [120℉] |
|
|
3153 00160001
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
-5.0 °C [23 °F](最大) |
-15.0 ℃ [5 ℉] |
|
|
3153 00200039
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
82.8℃ [181℉] |
76.7℃ [170℉] |
|
|
3153 00230029
|
|
立ち上がりでクローズ |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
62.8℃ [145℉] |
71.1℃ [160℉] |
|
|
3153 00300016
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
18.3℃ [65℉] |
-4 ℃ [25 ℉] |
|
|
3153 00400001
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
55.6℃ [132℉] |
50.0℃ [122℉] |
|
|
3153 00530006
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
80.0℃ [176℉] |
73.9℃ [165℉] |
|
|
3153 00980001
|
|
立ち上がりでオープン |
-29°C~177°C [-20°F~350°F] |
5.6℃ [42℉] |
0.0℃ [32℉] |
|
|