何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD5491

概要

SD5491は、TO-18メタル缶パッケージに取り付けられたNPNシリコンフォトトランジスタです。両凸レンズにより、狭い受光角での高い光感度が得られ、放射結合が最大化されます。TO-18パッケージは、過酷な環境への耐性と優れた熱特性を備えています。
メタルパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SD5491シリーズ メタルパッケージ フォトトランジスタ カタログ情報 カタログ情報 英語 376KB

SD5491製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 角度応答(度) 電力損失
SD5491-003 メタル 12 150mW
SD5491-004 メタル 12 150mW
SD5491-005 メタル 12 150mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink