何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD5443

概要

SD3443/5443シリーズは、TO-46メタル缶パッケージに取り付けられたNPNシリコンフォトトランジスタで構成されます。SD3443は、広い受光角を提供するフラットウィンドウ缶を備え、SD5443は、狭い受光角を提供するガラスレンズ付き缶を備えています。TO-46パッケージは、厳しい環境での動作に最適です。

SD3443とSD5443の全標準製品がベースと接続されています。

メタルパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SD3443/5443シリーズ メタルパッケージ フォトトランジスタ カタログ情報 カタログ情報 英語 494KB

SD5443製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 角度応答(度) 電力損失
SD5443-001 メタル 18 150mW
SD5443-002 メタル 18 150mW
SD5443-003 メタル 18 150mW
SD5443-004 メタル 18 150mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink