何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD3491

概要

SD3491は、TO-46メタル缶パッケージに取り付けられたNPNエピタキシャルシリコンフォトトランジスタです。SD3491は、広い受光角を可能にするフラットウィンドウを備えています。TO-46パッケージは、厳しい環境での動作に最適です。

SD3491とSD5491の全標準製品がベースと接続されています。

メタルパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


SD3491 製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 角度応答(度) 電力損失
SD3491-001 メタル 90 250mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink