何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SD1440

概要

SD1440は、ガラスレンズ付きメタル缶同軸パッケージに取り付けられた、NPNシリコンフォトトランジスタです。パッケージには、オプション機能として、セカンドリードあるいは缶に溶接されたタブを選択できます(SD1440-XXXL)。両方のリードは柔軟で、様々な取付構成に合うように形成できます。
メタルパッケージ フォトトランジスタ - ハネウェル


SD1440製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 角度応答(度) 電力損失
SD1440-002 メタル 24 75mW
SD1440-003 メタル 24 75mW
SD1440-004 メタル 24 75mW

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink