何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE5450

概要

SE3450/5450シリーズは、TO-46メタル缶パッケージに取り付けられた、ガリウム砒素赤外発光ダイオードから構成されます。SE3450シリーズは、広いビーム角を提供するフラットウィンドウ缶を有し、SE5450シリーズは、狭いビーム角を提供するガラスレンズ付き缶を有しています。TO-46 パッケージは、高いワット損の能力を提供し、厳しい環境下での動作に最適です。

特徴

  • TO-46メタル缶パッケージ
  • フラットウィンドウまたはレンズ付きパッケージの選択
  • 90°または20°(ノミナル)ビーム角オプション
  • 935 nmの波長
  • 広い動作温度範囲(-55°C~125°C)
  • 機械的およびスペクトル的に、SD3421/5421フォトダイオード、SD3443/5443/5491フォトトランジスタ、SD3410/5410フォトダーリントンおよびSD5600シリーズシュミットトリガと一致
メタルパッケージエミッタ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SE3450/5450シリーズ メタルパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 483KB

SE5450製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SE5450-012 メタル 935nm 20 0.50mW/cm²(最大)
SE5450-013 メタル 935nm 20 1.00mW(最小)
SE5450-014 メタル 935nm 20 1.50mW/cm²(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink