何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE3470

概要

SE3470/5470シリーズは、TO-46メタル缶パッケージに取り付けられた、アルミニウムのガリウム砒素赤外発光ダイオードから構成されます。SE3470シリーズは、広いビーム角を提供するフラットウィンドウ缶を有し、SE5470シリーズは、狭いビーム角を提供するガラスレンズ付き缶を有しています。これらのデバイスは、同一の順方向電流において、ガリウム砒素装置と比べ、標準で70%大きい電力出力を示します。TO-46パッケージは高い許容損失を備えており、厳しい環境での動作に理想的です。
メタルパッケージエミッタ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SE3470/5470シリーズ メタルパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 469KB

SE3470製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SE3470-001 メタル 880nm 90 7.0mW(最小)
SE3470-002 メタル 880nm 90 9.0mW(最小)
SE3470-003 メタル 880nm 90 10.5mW(最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink