何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE3455

概要

SE3455/5455シリーズは、TO-46メタル缶パッケージに取り付けられた、ガリウム砒素赤外発光ダイオードから構成されます。SE3455シリーズは、広いビーム角を提供するフラットウィンドウ缶を有し、SE5455シリーズは、狭いビーム角を提供するガラスレンズ付き缶を有しています。これらのデバイスは、パルス電流用途に適したデュアルボンドワイヤで構成されています。TO-46パッケージは高い許容損失を備えており、厳しい環境での動作に理想的です。
メタルパッケージエミッタ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SE3455/5455シリーズ メタルパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 464KB

SE3455製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SE3455-001 メタル 935nm 90 2.0mW(最小)
SE3455-002 メタル 935nm 90 3.5mW(最小)
SE3455-003 メタル 935nm 90 4.8mW(最小)
SE3455-004 メタル 935nm 90 5.4mW(最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink