何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE2470

概要

SE2470は、密閉シールを施したガラスレンズ付きメタル缶パッケージに取り付けられた、高強度のガリウム砒素赤外発光ダイオードです。このパッケージは、両面PC基板に直接マウントできます。これらのデバイスは、同じ順方向電流におけるガリウム砒素デバイスに比べ、標準で70%大きい電力強度を示します。
メタルパッケージエミッタ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SE2470シリーズ メタルパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 390KB

SE2470製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SE2470-001 メタル 880nm 18 1.7 mW/sr(最小)
SE2470-002 メタル 880nm 18 6.0 mW/sr(最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink