何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE2460

概要

SD2420は、密閉シールを施したガラスレンズ付き、メタル缶パッケージに取り付けられた、PNシリコンフォトダイオードです。このパッケージは、両面PC基板に直接マウントできます。
メタルパッケージエミッタ  - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SE2460シリーズ メタルパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 386KB

SE2460 製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SE2460-002 メタル 935nm 18 0.40mW(最小)
SE2460-003 メタル 935nm 18 1.00mW(最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink