何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE1470

概要

SE1470は、ガラスのレンズ付き、メタル缶の同軸パッケージに取り付けられた、高強度のガリウム砒素赤外発光ダイオードです。パッケージには、オプション機能として、セカンドリードあるいは缶に溶接されたタブを選択できます(SE1470-XXXL)。両方のリードはフレキシブルで、様々な取付構成に合わせ、必要に応じて形成できます。これらのデバイスは、同じ順方向電流におけるガリウム砒素デバイスに比べ、標準で70%大きい電力強度を示します。
メタルパッケージエミッタ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SE1470シリーズ メタルパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 374KB

SE1470製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SE1470-001 メタル 880nm 24 0.35~4.50mW/cm²
SE1470-002 メタル 880nm 24 0.65~4.50mW/cm²
SE1470-004 メタル 880nm 24 1.65~4.50mW/cm²

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink