何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


SE1450(L)

概要

SE1450は、ガラスレンズ付き、金属缶の同軸パッケージに取り付けられた、ガリウム砒素赤外発光ダイオードです。パッケージには、オプション機能として、セカンドリードあるいは缶に溶接されたタブを選択できます(SE1450-XXXL)。両方のリードはフレキシブルで、様々な取付構成に合わせ、必要に応じて形成できます。
)メタルパッケージエミッタ  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SE1450シリーズ メタルパッケージ赤外線エミッタ カタログ情報 カタログ情報 英語 361KB

SE1450(L)製品を閲覧する

製品 パッケージ素材: 出力波形 ビーム角度(度) 電源出力
SE1450-002L メタル 935nm 24 0.35mW(最小)
SE1450-003L メタル 935nm 24 0.70mW(最小)
SE1450-004L メタル 935nm 24 1.00mW(最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink