何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3455RMシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。回路は、室内環境温度以上の時、手動リセットボタンを押すまで開いたまままです。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455RMシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455RM 80020672 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 手動
3455RM 81460079 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 手動
3455RM 82850100 立ち上がりでオープン 132.2℃ [270℉] 手動
3455RM 83070036 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
3455RM 83260023 立ち上がりでオープン 52.2℃ [126℉] 手動
3455RM 84210017 立ち上がりでオープン 52.2℃ [126℉] 手動
3455RM 84780087 立ち上がりでオープン 120.0℃ [248℉] 手動
3455RM 85210016 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉] 手動
3455RM 85580009 立ち上がりでオープン 115.0℃ [239℉] 手動
3455RM 86210192 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 手動

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink