何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RMGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。回路は、室内環境温度以上の時、手動リセットボタンを押すまで開いたまままです。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。低電圧用途に金合金接点を備えています。
255RMG商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

255RMGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455RMG 00820567 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 手動
2455RMG 01470014 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 手動
2455RMG 05950006 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 手動
2455RMG 80840052 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
2455RMG 82180028 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 手動
2455RMG 86210124 立ち上がりでオープン 57.2℃ [135℉] 手動

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink