何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RMシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。回路は、室内環境温度以上の時、手動リセットボタンを押すまで開いたまままです。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2455RMシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455RM 80580181 立ち上がりでオープン 115.6℃ [240℉] 手動
2455RM 80750327 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 手動
2455RM 80820998 立ち上がりでオープン 106.1℃ [223℉] 手動
2455RM 80980261 立ち上がりでオープン 107.2℃ [225℉] 手動
2455RM 81290040 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 手動
2455RM 81740201 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 手動
2455RM 82540070 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 手動
2455RM 85010006 立ち上がりでオープン 83.3℃ [182℉] 手動
2455RM 86040003 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 手動
2455RM 86230002 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink