ハネウェルのSMARTポジションセンサ、SPSシリーズは、業界で最も高い耐久性、適用性、軽量を特徴とする絶対ポジションセンサで、モーションコントロールで精度な向上させ、動作効率と安全性を向上させます。2ピースから成る完全に非接触型の設計が、アプリケーションへの統合しやすさを助長し、最も過酷な環境での性能を高めます。
SMART ポジションセンサがスマートな理由:ハネウェルは、MR(磁気抵抗)テクノロジーを利用して、精度の改善および再現可能な位置センシングを提供してきました。SMARTセンシング ソリューションのアプリケーションは、重大なシステムフィードバックを提供し、「よりスマート」で、より効率の高い機能が使用できます。これは、生産性の向上、より安全な作業環境、運転コストの最小化を意味します。
これらのデバイスは、ASIC (特定用途向け集積回路) と一連のMR (磁気抵抗) センサ・アレイを組み合わせた特許取得済みの技術を用い、動くターゲット上に取り付けた磁石の位置を正確に特定し、コントロールできる信頼性の高いものです。
MRアレイが磁石の移動方向に沿って取り付けたMRセンサの出力を測定します。この出力値と MR センサのシーケンスによって、磁石位置のセンターに最も近いMR センサのペアが特定されます。次にこの 2 つの MR センサ出力を用いて、2 つの間に存在する磁石の位置を特定します。
SMARTポジションセンサ、SPSシリーズは、次の3つのセンシング構成が揃っています。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
SMARTポジションセンサ | 製品型番体系図 | 英語 | 347KB |
SMARTポジションセンサ、リニア構造 | アプリケーションノート | 英語 | 503KB |
SMARTポジションセンサ、100°および180°アーク構造 | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
SMARTポジションセンサ、360°回転構造 | アプリケーションノート | 英語 | 368KB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
PowerPointアニメーションデモ | 技術情報 | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |