何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、ステンレススチールまたはカーボンスチールのいずれかで構築された2タイプのロープロファイル、パンケーキスタイルの精密ロードセルを提供しています。ステンレススチール製ロープロファイル パンケーキロードセルは、接着フォイルまたはフォイル歪みゲージのいずれかを備え、材料テストアプリケーションなど、多数のテストサイクルで厳格な高性能を実現します。本質安全および疲労寿命オプションもご利用いただけます。

弊社のコスト効果の高い汎用カーボンスチール製パンケーキロードセルは、優れた構造機能によって、トルク、曲動、側方荷重などの外部からの荷重に対する高耐性を持つコンパクト設計で、一般的アプリケーション用に適した高精度製品です。耐疲労性および疲労寿命のオプションをご利用いただけます。

特徴

  • ステンレススチールまたはカーボンスチールのどちらかで構築されたロープロファイル パンケーキスタイル
  • 精度範囲:0.10%~最大0.02%(機能強化)
  • 5 lbs~500,000 lbs の荷重範囲
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • mV/V 出力
  • 本質安全、耐疲労性、疲労寿命オプションが利用可能
ロープロファイルロードセル - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
工業および医療アプリケーションにおけるS-ビーム 圧縮および引張ロードセル アプリケーションノート 英語 411KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink