何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデルVL7A AC-AC ロングストローク変位トランスデューサ、キャプティブガイド付きバネ復帰電機子付き、± 0.5~± 3.0inの範囲およびフルスケールの± 0.25%の精度。ストローク長さに応じて、2.4V RMS @ 3V RMS~4.8V RMS @ 3V RMSの範囲の出力。5V DC 較正済み電源または1V~7V RMSの許容可能な電源のいずれかかから動作できるものを供給。ユニットは、-58°F~+257°Fの温度で動作可能で、ステンレススチール本体で構成され、マルチコンダクタ遮蔽ケーブル付き。

ロングストローク変位トランスデューサ、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルVL7A AC-ACロングストロークLVDTデータシート データシート 英語 253KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルVL7A製品を閲覧する

製品 範囲 増幅型/非増幅型 素子タイプ
060-3618-02 ±25,4mm [±1.0in] 増幅なし ac-acタイプ 変位トランスデューサ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink