何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、自動車、航空宇宙、オイル&ガス、およびその他の産業での特殊用途に適合可能な様々なロードセルを提供しています。これらの製品の多くは、既存製品の改造または非占有カスタムリクエストとして始まったものが、ほかのお客様からもご要望を多くいただくようになり、弊社のすべてのお客様に提供することに決めたものです。これらのロードセルが使用されてきたタイプのアプリケーションの例としては、高出力テスト、ブレーキペダル フォーステスト、シートベルト荷重モニタリングおよびテスト、x-y フォーステストなど多くが挙げられます。

特殊用途に最適なロードセルが見つからない場合には、独自要件に合わせた現行製品の改造、あるいは完全なカスタムデザインなど、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 自動車、航空宇宙、オイル&ガス、およびその他多くの産業でのコンポーネントおよびシステムテスト用の特殊用途ロードセル
  • 荷重範囲:50lbs~2000lbs(モデルに応じて変わります)
  • 高性能および長寿命のための頑強な構造
  • 特殊要件に合わせて改造または完全なカスタマイズが可能
特殊用途向けロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル6443X-Yフォースセンサデータシート データシート 英語 299KB
モデル3663ロードセルデータシート データシート 英語 195KB
モデル3419シートベルトロードセルデータシート データシート 英語 317KB
モデルAL-JPロードセルデータシート データシート 英語 192KB
モデルAL-SCロードセルデータシート データシート 英語 184KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink