何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


LFIIシリーズ

概要

LongFellow® II には、要求の高い工場制御アプリケーション向けのスムーズな高品質信号を提供しつつ、トランスデューサの寿命を延ばし、高い振動耐性を実現する設計イノベーションが施されています。ソリッドステンレススチール製シャフトと、さらに長くなった前部ベアリング、防振減衰素子、バネ式ボールジョイント、高精度な貴金属ワイパーを搭載しています。ハウジングの長さの分だけ押し出されたキャリアーガイドの設計により、過酷な側方荷重条件下でもスムーズな動作を保証します。

世界各地で実施されたテストと現場での貴重な経験に基づいて新たに設計された内部部品により、性能がさらに向上します。

危険(屋内外)NEMA 4 区域対象 Class I、II、III Division I、Group A、B、C、D、E、F、G に関して本質的に安全。V(最大)=30。V, I(最大)=100 mA、Ci=0、Li、=0 mH。

リニアポテンショメータ、シリーズ - ハネウェル


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink