SMARTポジションセンサは、業界で最も高い耐久性、応用性を有する軽量リニアポジションセンサであり、高精度なモーションコントロールを可能にし、動作効率と安全性を向上させます。設置と保守が簡単なこのセンサは、コスト効果の高い非接触型の簡単な設計で、以下の特長があります。
SMARTポジションセンサは、高精度で正確な位置センシングを可能にする非接触型センシングソリューションです。3つのセンシング範囲内でセンサに対応する磁石の位置を検知し、運輸、工業、航空宇宙産業などで有益なソリューションとなります。
ハネウェルのリニアポジションセンサはASIC(特定用途向け集積回路)と一連のMR(磁気抵抗)センサとを組み合わせて使用することで、移動物体についている磁石の位置を正確に、確実に特定するので、物体の位置確認と制御が可能になります。
リニアポジションセンサの用途:
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SMARTポジションセンサ、35mm、75mm、225mmリニア構成 | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
50047793:SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 | 取付説明書 | 英語 | 589KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
SMARTポジションセンサ | 製品型番体系図 | 英語 | 347KB |
SMARTポジションセンサ、リニア構造 | アプリケーションノート | 英語 | 503KB |
バリューアッデッドSMARTポジションセンサ(35mmリニア構造)、オートマチックトランスミッションのギア位置検知用 | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
PowerPointアニメーションデモ | 技術情報 | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
製品 | 構造 | センシング範囲 | 端子 | 出力 | |
---|---|---|---|---|---|
SPS-L035-LATS | 線形 | 0 mm~35 mm [0 in~1.38 in] | TYCOスーパーシール282087-1 統合コネクタ | アナログ0.55 Vdc〜4.15 Vdc | |
SPS-L075-HALS | 線形 | 0 mm~75 mm [0 in~2.95 in] | フライングリード付きケーブル | アナログ0 Vdc〜5 Vdc | |
SPS-L225-HALS | 線形 | 0 mm~225 mm [0 in~8.86 in] | フライングリード付きケーブル | アナログ0 Vdc〜5 Vdc | |
SPS-L225-HDLS | 線形 | 0 mm~225 mm [0 in~8.86 in] | フライングリード付きケーブル | デジタルRS232タイプ |