SS490シリーズは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する、多目的の小型リニアホール効果デバイスです。レシオメトリック出力電圧は、供給電圧によって設定され、磁場の強さに比例して変化します。集積回路チップによって温度安定性と感度が高まりました。レーザートリム薄膜抵抗器は高精度(ヌルから±%、最高±3%までの感度)と温度補正を提供します。これらは正あるいは負のどちらかの磁石に反応し、どちらか片方あるいは両方の磁極をモニタします。クアッドホールセンシング素子が、機械・熱ストレスによる出力への影響を最小限に抑えます。感度の正の温度係数(+0.02%/°C 標準)は、低コスト磁石の負の温度係数を補正し、幅広い温度範囲で頑強な設計を提供します。レール ツー レール(フル電圧範囲)はより高精度の、より使用可能な信号を実現します。これらの製品の動作温度範囲は-40°C~+150°C[-40°F~302°F]で、工業や自動車産業の環境に適しています。
SS490Bバージョンは、費用対効果の高い検出ソリューションを提供します。SS490A高性能製品よりも幅広い対温度ドリフト、幅広いゼロおよび感度許容誤差がその特徴です。SS490AとSS490Bはどちらも標準的な継続的シンク出力あるいはソース出力1.5mAに対応し、25°C[77°F]、5.0Vで7mAの供給電流を使用し、全温度範囲で予測可能な性能を実現します。柔軟な設計に対応するように、これらの製品は以下のフラットTO-92パッケージスタイルでご利用いただけます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
SS490シリーズ リニアホール効果センサIC | 取付説明書 | 英語 | 499KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
磁気センサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 377KB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Infusion Pumps | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
磁気センサIC 選定チャート | ラインカード/選択チャート | 英語 | 176KB |
磁気センサICの製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 433KB |
製品 | パッケージタイプ | 感度 | |
---|---|---|---|
SS494B | フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 | 4.6 min、5.0 typ、5.4 max. mV/G | |
SS494B-S | フラットTO-92スタイル、表面実装、バルクパック、1000ユニット/袋 | 4.6 min、5.0 typ、5.4 max. mV/G | |
SS494B-SP | フラットTO-92スタイル、表面実装、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール | 4.6 min、5.0 typ、5.4 max. mV/G | |
SS494B-T2 | フラットTO-92スタイル、成形済みリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス | 4.6 min、5.0 typ、5.4 max. mV/G | |
SS494B-T3 | フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス | 4.6 min、5.0 typ、5.4 max. mV/G | |
SS495A | フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 | 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G | |
SS495A-L | フラットTO-92スタイル、ストレートロングリード、バルクパック、1000ユニット/袋 | 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G | |
SS495A-S | フラットTO-92スタイル、表面実装、バルクパック、1000ユニット/袋 | 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G | |
SS495A-SP | フラットTO-92スタイル、表面実装、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール | 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G | |
SS495A-T2 | フラットTO-92スタイル、成形済みリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス | 3.00 min、3.125 typ、3.25 max. mV/G |