リニアおよび角度センサIC
SS39ET、SS49E、SS59ETリニアセンサIC
ホール効果 SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. リニアソース出力
SS39ET/SS49E/SS59ETシリーズの低コストなリニアホール効果センサICは、永久磁石や電磁石からの磁界により動作する、小型の多目的デバイスです。リニアソース出力電圧は、電源電圧によって設定され、磁場の強さに比例して変化します。低電圧機能(最低2.7 Vdc)と低消費電流6 mA(標準で5 Vdc)により、高いエネルギー効率を実現します。
集積回路の出力は低ノイズであり、外部フィルタの使用を不要にします。また、温度安定性と精度を高める薄膜抵抗も組み込まれています。これらの製品は、バッファリングなしで多くの電気部品とのインターフェースが可能で、熱的にバランスの取れた集積回路により、全温度範囲にわたる安定した動作を提供します。
これらの製品は、高いコスト競争力を持てるよう設計・製造されています。すべてのパッケージはテープで供給され、オートメーションの低コストアセンブリが可能です。SS39ETはプリント基板のスペース占有が小さく、通常より多くのコンポーネントの実装を基板上で可能とします。