何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SS400、SS500シリーズICは、永久磁石、電磁石の磁場により動作する小型多目的デジタルホール効果デバイスで、N極とS極に交互に反応するか、S極だけに反応するように設計されています。バイポーラ、ラッチング、ユニポーラ磁石がご利用いただけます。

バンドギャップ調整によって、3.8 Vdc~30 Vdcの供給電圧範囲で、安定したオペレーションが実現しました。これらのセンサは継続して20 mAシンク出力が可能で、 最大50 mAまで循環可能です。3.8 V機能によって、多数の低電圧アプリケーションを使用できます。

デジタル、オープンコレクタシンク出力は、様々な電子回路と簡単に連動できます。

信頼性の高い製品と一貫した品質を提供するために、これらの製品は25°C [75°F]と125°C [257°F]の両方で検査を受けています。すべてのカタログリストは最大150 °C [302 °F]の動作に対応しています。

柔軟性のある設計のリード線とパッケージングのオプションは次の通りです。

  • ストレートリード線、長さ14.99 mm [0.59in](バルクまたはアモパック ボックス入りテープ)
  • ストレートリード線、長さ18.7mm [0.735in](バルク)
  • 成形リード線、長さ14.99 mm [0.59in](バルクまたはアモパック ボックス入りテープ)
  • SOT-89B
シリーズ、シリーズ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS400シリーズ、SS500シリーズ バイポーラ、ラッチ、およびユニポーラホール効果デジタル位置センサIC データシート 英語 1MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

SS400シリーズ、SS500シリーズ製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
SS461A フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 最大85 G(.25°C)
SS461A-L フラットTO-92スタイル、ストレートロングリード、バルクパック、1000ユニット/袋 最大85 G(.25°C)
SS461A-S フラットTO-92スタイル、表面実装、バルクパック、1000ユニット/袋 最大85 G(.25°C)
SS461A-SP フラットTO-92スタイル、表面実装、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール 最大85 G(.25°C)
SS461A-T2 フラットTO-92スタイル、成形済みリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス 最大85 G(.25°C)
SS461A-T3 フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス 最大85 G(.25°C)
SS466A フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 最大180 G(.25°C)
SS466A-L フラットTO-92スタイル、ストレートロングリード、バルクパック、1000ユニット/袋 最大180 G(.25°C)
SS561AT SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール 最大85 G(.25°C)
SS566AT SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール 最大180 G(.25°C)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink