何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

VF360NT、VF360ST、およびVF460S高感度ラッチデジタルホール効果センサICは、永久磁石や電磁石からの磁界によって動作する、小型で高感度の多目的デバイスです。N極とS極との極性切換えに応答するよう設計されています。VF360NTはN極によってオンになり、VF360STとVF460SはS極によってオンになります。このセンサICは、ホール素子にチョッパ安定化法を使用しません。そのため、チョッパ安定化法を使用する競合製品の高感度ホール効果ラッチセンサICに比べ、クリーンな出力信号とより高速なラッチ応答時間が可能になります。

これらの製品には、2つのパッケージスタイルが揃っています。

  • VF360NT、VF360ST: ポケットテープ&リール上に取り付けるサブミニチュアSOT-23表面取付けパッケージで、自動コンポーネント配置によりコンパクト設計ができます。
  • VF460S : ストレートリード線付きのフラットTO-92-スタイルパッケージで、バルクパッケージング入り、コンパクトなPCレイアウトが可能です。

お客様にとっての価値

  • AEC-Q100 規格は電子部品の優れた信頼性と品質を提供します。これらの規定を満たす部品は厳しい自動車環境での使用に適しているものが多く、より部品レベルの高い認定試験の必要がありません。
  • 高信頼と安定した性能、高速の応答時間を提供するように設計され、ブラシレス直流モータ(BLDC)用途の効率を高めます。
  • 広範な供給電圧とチョッパ遅延ゼロを実現するように設計されており、さまざまなアプリケーションで使用できる潜在可能性を持っています。
  • クリーンな出力信号を提供するように設計されており、チョッパ安定化しているため、ノイズ抑制達成のために回路を追加する必要がありません。

差別化要因

ハネウェルのVF360NT、VF360ST、VF460SAEC-Q100-認定ラッチセンサICは、チョッパ安定化法を採用する多数の競合センサICよりも高い性能を実現します。

  • 応答時間: ハネウェルのデバイスは高速の応答時間を実現し、BLDCモータの効率性を高めます。
  • ノイズ発生なし: ハネウェルのデバイスは抵抗コンデンサ(RC)回路を使用し、チョッパ安定センサに必要なノイズの抑制を可能にします。
, ,  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
VF360NT、VF360ST、VF460S高感度ラッチ デジタルホール効果センサ IC データシート 英語 846KB
VF360NT、VF360ST、VF460S高感度ラッチ デジタルホール効果センサ IC 取付説明書 英語 475KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング アプリケーションノート 英語 510KB
VF360NT、VF360ST、VF460S高感度ラッチ デジタルホール効果センサ IC アプリケーションノート 英語 71KB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

VF360NT、VF360ST、VF460S製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
VF360NT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 標準30 G(-40°C 〜 150°C)
VF360ST SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 標準30 G(-40°C 〜 150°C)
VF460S フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 標準30 G(-40°C 〜 150°C)