何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SS361RTおよびSS461Rは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する小型多目的デジタルホール効果センサICで、N極とS極に交互に反応するよう設計されています。SS361RTはN極によってオンになり、SS461RはS極によってオンになります。

これらのラッチングデジタルホール効果センサICは、わずか標準50G(25°C [77°F])と感度が向上しており、場合によっては比較的廉価の磁石または広めの空気ギャップが使用できます。逆極性保護機能および150°C [302°F]対応付きの頑丈なIC設計です。

これらの製品には、2つのパッケージスタイルが揃っています。

  • SS361RT: ポケットテープ&リール上に取り付けるサブミニチュアSOT-23表面取付けパッケージで、自動コンポーネント配置によりコンパクト設計ができます。
  • SS461R: ストレートリード線付きのフラットTO-92-スタイルパッケージで、バルクパッケージング入り、コンパクトなPCレイアウトが可能です。
、 センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS361RT、SS461Rラッチ機能ホール効果デジタルセンサIC データシート 英語 430KB
SS361RT/SS461Rバイポーララッチ、ホール効果デジタルセンサIC 取付説明書 英語 298KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング アプリケーションノート 英語 510KB

SS361RT、SS461R製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
SS361RT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 120G 最大
SS461R フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 120G 最大

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink