何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SS361CT/SS461Cラッチは、永久磁石や電磁石の磁界で動作する、小型で高感度、多目的用途のデジタルホール効果デバイスです。N極とS極との極性切換えに応答するよう設計されています。

これらのバイポーラセンサICは感度が高いため、ほとんどの場合、安価な磁石の使用が可能です。これらは、逆極性保護を備えているほか、-40 °C〜125 °C [-40 °F〜257 °F] の温度範囲で安定した出力を発揮します。4 Vdc〜24 Vdc範囲内の各種dc電源電圧で作動します。

これらのホール効果デバイスには、ミニチュアSOT-23表面実装パッケージのSS361CTおよびリード付きフラットTO-92スタイルパッケージのSS461Cがあります。

SS361CTは小型なのでPCB(プリント基板)スペースをあまり必要とせず、より小さなアセンブリでも使用可能です。

SS361CTは、テープ&リールで提供されています(3000個/リール)。SS461Cは、バルクパッケージングで提供されています(1000ユニット/袋)。

、 センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS361CT、SS461C高感度ラッチデジタルホール効果センサIC データシート 英語 432KB
SS361CT/SS461C高感度バイポーララッチ、ホール効果デジタルセンサIC 取付説明書 英語 308KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
ブラシレスDCモータの磁力ポジションセンシング アプリケーションノート 英語 510KB

SS361CT、SS461C製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
SS361CT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 標準50 G(-40°C 〜 125°C)
SS461C フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 標準50 G(-40°C 〜 125°C)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink