何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

プルアップ抵抗を内蔵したSS360PT、SS460P、SS460P-T2高感度ラッチホール効果センサICは、永久磁石や電磁石からの磁界により動作する、小型で高感度の多目的デバイスです。N極とS極との極性切換えに応答するよう設計されています。SS360PTとSS460PはS極によってオンになり、SS460P-T2はN極によってオンになります。

これらの製品は、標準で30Gという、高い磁気感度で信頼性の高いスイッチングポイントを提供します。(最大55ガウス)これらは、ホール素子にチョッパ安定化法を使用しません。そのため、チョッパ安定化法を使用する競合製品の高感度ホール効果ラッチセンサICに比べ、クリーンな出力信号とより高速なラッチ応答時間が可能になります。

内部プルアップ抵抗によって外付けコンポーネントの必要性が排除されるケースが多く、システムコストの削減に役立ちます。これらの高パフォーマンスかつ経済的なセンサICは、いずれも低コストで大量生産という要求が厳しいアプリケーションに適しています。これらの製品は、逆極性保護を備えているほか、広範な温度範囲で安定した出力を発揮し、3V DC〜24V DCの直流供給電圧に対応が可能です。

設計の効率化と小型化のため、高い信頼性と安定した性能を備えたラッチセンサを必要とするブラシレスDCモーターのメーカーにとって、この製品は最適な選択です。この製品は、低磁場への応答、磁界の変化に対するより速い応答時間を実現しながら、安定した再現性を備えており、モーターの効率を高めます。

これらの製品には、3つのパッケージスタイルが揃っています。
  • SS360PT:ポケットテープ&リール上に供給されるミニチュアSOT-23表面取付けパッケージで、自動コンポーネント配置によりコンパクト設計ができます。
  • SS460P:ストレートリード線付きのフラットTO-92-スタイルパッケージで、バルクパッケージング入り、コンパクトなPCレイアウトが可能です。
  • SS460P-T2:成形リード線付きのフラットTO-92-スタイルパッケージで、Ammopackテープ(箱入り)です。
、、ホール効果センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS360PT、SS460P、SS460P-T2高感度ラッチ機能デジタルホール効果センサIC、プルアップ抵抗内蔵 データシート 英語 497KB
SS360PT/SS460P高感度ラッチ機能デジタルホール効果センサIC、プルアップ抵抗内蔵 取付説明書 英語 574KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

SS360PT、SS460P、SS460P-T2製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
SS360PT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 標準30 G(-40°C 〜 125°C)
SS460P フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 標準30 G(-40°C 〜 125°C)
SS460P-T2 フラットTO-92スタイル、成形済みリード、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス 標準30 G(-40°C 〜 125°C)