何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル6-Dモーションバリアント6DF 慣性計測装置は、耐久性に優れた6軸センシングユニットです。ハネウェル6-Dモーションバリアント6DF 慣性計測装置は、耐久性に優れた6軸センシングユニットです。3つの軸に沿った移動および回転は互いに独立しているため、このような動作は「6自由度」と表現されます。

IMU、6DFシリーズ - ハネウェル


文書


6DFシリーズ製品を閲覧する

製品 供給電圧
6DF-1N2-C2-HWL 7 V~36 V
6DF-1N6-C2-HWL 7 V~36 V

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink