Proximity Sensors
Harsh Application Proximity Sensor(HAPS)シリーズ
過酷な航空宇宙アプリケーション向け オプションの診断機能を備えたAero prox 密閉シール済み プラットフォーム アプローチ 高度な設定可能性
HAPSシリーズは、オン/オフ出力を提供し、ホストシステムに対してオプションのヘルス監視出力を使用して構成できます。ハネウェルがHAPSシリーズに使用している技術は、航空宇宙アプリケーションにおいて旧来の標準であった、従来のECKO(渦電流抑制発振器)トポロジの改良版と見なされます。
HAPSシリーズは、誤検知や検知漏れではない内部故障を検知して故障出力を表示する独自の回路によって、ダウンタイムおよびメンテナンス コストを削減するのに役立ちます。
その他
- MTBF
- 500,000飛行時間
- 外面物質
- ステンレススチール
- ハードウェア
- なし
- ワッシャー MS25081C6(1番)、六角ナット MS21340-05(2番)
- 検出面
- Inconel®
- 検出距離
- 最大 4mm
- 供給電流
- <10mA
- ターゲット物質
- 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
- 供給電圧
- 12Vdc~28Vdc
- 重量
- 60g~150g
- 絶縁耐力
- 500Vdc/500Vac(1分間)
- 範囲 Ga/Gd
- 2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
- 端子
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- ピッグテール(フライングリード)
- 動作温度
- -55°C~115°C [-67°F~239°F]
- ターゲット応答時間
- 5 ms
- 電気出力タイプ
- 3線、オープンコネクタ出力、常閉
- 3線、オープンコネクタ出力、常開
- 3線、電流シンク出力、近/遠/故障
- フォームファクタ
- インライン、円柱形状スレッド付き
- インライン、円柱形状フランジ付き
- 直角、円筒型スレッド付き
- 直角、円筒型フランジ付き
- センサヘッド直径
- 13.5mm [0.53in]
- ピッグテール長
- 213.36cm [84.0in]
- 該当なし
- 絶縁抵抗
- 50Vdcで最小200mΩ
- ターゲット寸法
- 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
その他
- MTBF
- 500,000飛行時間
- 外面物質
- ステンレススチール
- ハードウェア
- なし
- ワッシャー MS25081C6(1番)、六角ナット MS21340-05(2番)
- 検出面
- Inconel®
- 検出距離
- 最大 4mm
- 供給電流
- <10mA
- ターゲット物質
- 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
- 供給電圧
- 12Vdc~28Vdc
- 重量
- 60g~150g
- 絶縁耐力
- 500Vdc/500Vac(1分間)
- 範囲 Ga/Gd
- 2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
- 端子
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- ピッグテール(フライングリード)
- 動作温度
- -55°C~115°C [-67°F~239°F]
- ターゲット応答時間
- 5 ms
- 電気出力タイプ
- 3線、オープンコネクタ出力、常閉
- 3線、オープンコネクタ出力、常開
- 3線、電流シンク出力、近/遠/故障
- フォームファクタ
- インライン、円柱形状スレッド付き
- インライン、円柱形状フランジ付き
- 直角、円筒型スレッド付き
- 直角、円筒型フランジ付き
- センサヘッド直径
- 13.5mm [0.53in]
- ピッグテール長
- 213.36cm [84.0in]
- 該当なし
- 絶縁抵抗
- 50Vdcで最小200mΩ
- ターゲット寸法
- 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
- MTBF : 500,000飛行時間
- 外面物質 : ステンレススチール
- ハードウェア : なし|ワッシャー MS25081C6(1番)、六角ナット MS21340-05(2番)
- 検出面 : Inconel®
- 検出距離 : 最大 4mm
- 供給電流 : <10mA
- ターゲット物質 : 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
- 供給電圧 : 12Vdc~28Vdc
- 重量 : 60g~150g
- 絶縁耐力 : 500Vdc/500Vac(1分間)
- 範囲 Ga/Gd : 2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
- 端子 : D38999/25YA98PN|EN2997Y10803MN|ピッグテール(フライングリード)
- 動作温度 : -55°C~115°C [-67°F~239°F]
- ターゲット応答時間 : 5 ms
- 電気出力タイプ : 3線、オープンコネクタ出力、常閉|3線、オープンコネクタ出力、常開|3線、電流シンク出力、近/遠/故障
- フォームファクタ : インライン、円柱形状スレッド付き|インライン、円柱形状フランジ付き|直角、円筒型スレッド付き|直角、円筒型フランジ付き
- センサヘッド直径 : 13.5mm [0.53in]
- ピッグテール長 : 213.36cm [84.0in]|該当なし
- 絶縁抵抗 : 50Vdcで最小200mΩ
- ターゲット寸法 : 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット