何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH7000 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. これらのセンサは、±3.0%RHの精度レベル、および±0.5°Cの温度精度レベルを提供します。

特徴

  • 業界最高レベルの長期安定性
  • 正確な温度補正デジタルI2CまたはSPI出力
  • 業界最高レベルの信頼性
  • エネルギー効率
  • 最も低い総コストソリューション
  • 超小型パッケージとオプション
  • その他の精度:±1.7 %RH (HIH9000 Series), ±2.0 %RH (HIH8000 Series), ±4.0 %RH (HIH6100 Series), and ±4.5 %RH (HIH6000 Series)
ハネウェル HumidIcon™ HIH7000シリーズ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサ: HIH7000シリーズ データシート 英語 1MB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000、HIH7000、HIH8000、HIH9000 SOIC-8 SMDバージョン 取付説明書 英語 333KB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000、HIH7000、HIH8000、HIH9000 SIP 4ピンバージョン 取付説明書 英語 296KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサのコマンドモード入力と使用 技術情報 英語 205KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサのアラーム使用 技術情報 英語 152KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
ハネウェル HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 2MB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサでのI²C通信 技術情報 英語 140KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサでのSPIC通信 技術情報 英語 154KB
ハネウェルデジタル湿度温度センサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様 技術情報 英語 148KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

ハネウェル HumidIcon™ HIH7000シリーズ製品を閲覧する

製品 一体型湿度・温度センサ 出力 精度(最良適合直線)
HIH7120-021-001 あり デジタルI2C ±3.0%RH
HIH7120-021-001S あり デジタルI2C ±3.0%RH
HIH7121-021-001 あり デジタルI2C ±3.0%RH
HIH7121-021-001S あり デジタルI2C ±3.0%RH
HIH7130-000-001 あり デジタルSPI ±3.0%RH
HIH7130-000-001S あり デジタルSPI ±3.0%RH
HIH7130-021-001 あり デジタルI2C ±3.0%RH
HIH7130-021-001S あり デジタルI2C ±3.0%RH
HIH7131-000-001 あり デジタルSPI ±3.0%RH
HIH7131-000-001S あり デジタルSPI ±3.0%RH

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink