Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH6100 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. これらのセンサは、±4.0%RHの精度レベル、および±0.5°Cの温度精度レベルを提供します。
特徴
製品 | 一体型湿度・温度センサ | 出力 | 精度(最良適合直線) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIH6120-021-001 | あり | デジタルI2C、アドレス 0x27 | ±4%RH | ||||
HIH6120-021-001S | あり | デジタルI2C、アドレス 0x27 | ±4%RH | ||||
HIH6121-021-001 | あり | デジタルI2C、アドレス 0x27 | ±4%RH | ||||
HIH6121-021-001S | あり | デジタルI2C、アドレス 0x27 | ±4%RH | ||||
HIH6130-000-001 | あり | SPI | ±4%RH | ||||
HIH6130-000-001S | あり | SPI | ±4%RH | ||||
HIH6130-021-001 | あり | デジタルI2C、アドレス 0x27 | ±4%RH | ||||
HIH6131-000-001 | あり | SPI | ±4%RH | ||||
HIH6131-000-001S | あり | SPI | ±4%RH | ||||
HIH6131-021-001 | あり | デジタルI2C、アドレス 0x27 | ±4%RH |